HAS 8.8 HDG Gewindestange
New productArtikel #r19961108
Vorgeschnittene Ankerstange für injizierbare Hybrid/Epoxid-Verankerungen in Beton und Mauerwerk (nicht für HVU2-Kapseln)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, Fesigkeit 8.8, feuerverzinkt
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innen, trockene Umgebung, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, HAS 4 oder HAS 8.8 HDG
Vorteile
- Grosser Durchmesserbereich verfügbar – M8 bis M20 in verschiedenen Längen, für hochproduktive Installationen in der Alltagspraxis
- Erhöhte Anwendungssicherheit – bereits in den ETAs der HIT Injektionsmörtel erfasst
- Prüfzeugnis 3.1 – Nachweis der materialtechnischen und mechanischen Eigenschaften auf Anfrage
- Eine Ankerstange für alle Hilti HIT Injektionsklebemörtel
- Erhöhte Produktivität – kein Zuschneiden von Meterware am Einbauort erforderlich
Anwendungen
- Geeignet für alle Hilti HIT Injektionsklebemörtel
- Geeignet für Befestigungen in Beton und anderen Grundmaterialien
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.