Ankerstange HIT-Z-F
New productArtikel #r3667162
Ankerstange (mehrfachbeschichtet) der Ultimate-Leistungsklasse, für Montage mit Hybrid-Injektionsmörteln
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, Mehrfachbeschichtung
- Bohrerdurchmesser: 18 mm
- Umgebungsbedingungen: Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
Hilti Kunden suchten auch Konenankerstange, Ankerstangen, Ankerstangen feuerverzinkt, Ankerstange feuerverzinkt oder Ankerstangen
- Sehr hohe Leistung in gerissenem Beton und bei seismischen Anwendungen gemäss ETA C2
- Keine Bohrlochreinigung erforderlich (5 °C) mit HIT-HY 200
- Höhere Produktivität und Sicherheit durch Wegfall der Bohrlochreinigung
- Kennzeichnung am Kopf für einfache Verifizierung der Stablänge auch nach der Installation
- Erstes Klebedübelsystem für gerissenen Beton und seismische Anwendungen in diamantgebohrten Bohrlöchern
- Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton in Verbindung mit HIT-HY 200
- Seismische Dübelanwendungen
- Verankerung von Baustahl
- Verankerung sekundärer Stahlkonstruktionen
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung HIT-ZR, Serbisch, Hebrew, Finnisch, Niederländisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Sardisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Thailändisch, Ukrainisch, Spanisch, Englisch, Griechisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.3 MB ]
-
- ETA-12/0084_HIT-HY-200-R_Anchor_EC2&TR055_50years_082019, Englisch, Deutsch, [ 3.4 MB ]
- ETA_16/0515_HVU2_capsule_022023, Englisch, Deutsch, Polnisch, [ 5.6 MB ]
- ETA-11/0493_HIT-HY 200-A_Anchor_EC2&TR055_50&100years_122020, Englisch, Polnisch, Deutsch, [ 7 MB ]
- ETA 12/0006 für Injektionsmörtel HIT-HY 200-A und Stab HIT-Z(-F)(-R) für Dübelanwendungen, Englisch, Deutsch, Polnisch, [ 9.1 MB ]
- ETA 11/0492 für Injektionsmörtel HIT-HY 200-A für Bewehrungseisen (ETAG 001-05, Option -), Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, [ 7.8 MB ]
- ETA-20/0541_HIT-RE 500 V4_Anchor_EC2_100years_112021, Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, [ 8.9 MB ]
- ETA-19/0601 HIT-HY 200-A/R V3 Verankerung Jun-2023, Englisch, Deutsch, Polnisch, [ 21.5 MB ]