Ankerstange HAS-U 5.8 HDG
New productArtikel #r9864180
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (5.8 Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt)
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, sherardisiert/feuerverzinkt
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch HAS-R, HIT-V, HAS-E, HAS-F oder HAS
Vorteile
- Kennzeichnung am Kopf für einfache Verifizierung der Stahlsorte und Stablänge auch nach der Installation
- Ankerstange mit Meisselspitze für den Einsatz mit HVU2 Mörtelpatronen und für einfaches Einbringen bei Verwendung mit Hilti HIT Injektionsdübeln
- Breites Sortiment an Ankerstangengrössen (M6 bis M39)
- Sonderlängen und zusätzliche Durchmesser bis M39 auf Anfrage erhältlich
- Frei von Öl und anderen Verunreinigungen für höchste Verbundleistung in Hilti HIT Injektionssystemen
Anwendungen
- Für Befestigungen in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Hilti HIT Injektionssystemen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.