Ankerstange HAS-U 8.8 HDG
New productArtikel #r9864252
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (8.8 Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt)
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, sherardisiert/feuerverzinkt
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch HAS-E-R, HIT-V, HAS-E, HAS-R oder HAS
Vorteile
- Kennzeichnung am Kopf für einfache Verifizierung der Stahlsorte und Stablänge auch nach der Installation
- Ankerstange mit Meisselspitze für den Einsatz mit HVU2 Mörtelpatronen und für einfaches Einbringen bei Verwendung mit Hilti HIT Injektionsdübeln
- Ersetzt die bisherigen HIT-V und HAS / HAS-E Stangen
- Breites Sortiment an Ankerstangengrössen (M6 bis M39)
- Sonderlängen und zusätzliche Durchmesser bis M39 auf Anfrage erhältlich
Anwendungen
- Für Befestigungen in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Hilti HIT Injektionssystemen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.