Hammerkopfschraube mit Kerbzahn HBC-C-N
New productArtikel #r9192452
Gekerbte T-Bolzen für Zug- und Querlasten, die senkrecht und parallel einwirken (3D-Lasten)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
- Kompatible Ankerschiene: HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
- Schienenprofil: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V Rebar XTS, HAC-V EDGE
Hilti Kunden suchten auch T-Schraube gezahnt, Zubehör HAC, Kerbzahnschraube, Zug- und Querlasten oder Zubehör Ankerschienen
- Universelle Passform – mit den Ankerschienen HAC-40 und HAC-70 können die gleichen Hammerkopfschrauben verwendet werden; dadurch wird die Logistik einfacher und es kommt zu weniger Fehlern
- ICC-EC- und ETA-Berichte für Lasten in Längsrichtung – für transparente und zuverlässige Leistungsdaten
- Geprüft für den Einsatz in erdbebensicheren Konstruktionen – ICC-Bericht definiert die Voraussetzungen für erdbebensichere Konstruktionen
- Montagelösung für hohe Produktivität und Geschwindigkeit – kein Bohren oder Schweissen erforderlich
- Universelle Passform – in den Ankerschienen HAC-40 und HAC-70 können die gleichen T-Bolzen verwendet werden; dadurch wird die Logistik einfacher und es kommt zu weniger Fehlern
- Verwendbar mit HAC-40 bis HAC-70 Ankerschienen