Ankerschiene für die Stirnseite HAC-Rebar XT
New productArtikel #r9192357
HAC Bewehrungsschiene für die Stirnseite
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, sherardisiert/feuerverzinkt
- Schienenprofil: HAC-70
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Montage vorgehängte Fassade, LDPE-Schaumstofffüller, TCRS, Verbunddecken oder Ankerschienen
Vorteile
- Effiziente und intuitive Bemessung mit der PROFIS Anchor Channel Software – einem leistungsstarken Planungstool auf der Basis von ESR-3520 sowie den Anforderungen von AC232 und ACI 318
- Zwei separate Eckschienen ermöglichen die Montage in verschiedenen Winkeln
- LDPE-Füllschaum mit Griffschlaufe – hält die Schiene frei von Beton und lässt sich schnell in einem Stück entfernen
- LDPE-Schaumstofffüller mit Griffschlaufe – hält die Schiene frei von Beton und lässt sich schnell in einem Stück entfernen
Anwendungen
- Anwendungen auf der Frontseite von Platten für vorgehängte Fassaden
- Anwendungen auf der Frontseite von Verbundplatten