Injektionsmörtel HIT-CT 100
New productArtikel #r19391927
Umweltverträglicher Injektionsmörtel für Hochleistungsbefestigungen in Beton, erfüllt die Anforderungen an die Gesundheits- und Umweltsicherheit
- PROFIS Software: Ja
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Anwendungstemperaturbereich: -40 - 80 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch HIT-CT 100 oder Injektionsmörtel
Vorteile
- Optimiert für die Umweltsicherheit – unser schnell aushärtender Mörtel ist so formuliert, dass er hohe Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt, was zu besseren Ergebnissen für den Anwender und die Umwelt führt
- Hohe Leistung – starker und schnell aushärtender Injektionsmörtel für den Einsatz in gerissenem Beton und ungerissenem Beton, wenn eine Zulassung erforderlich ist
- Einfache Abfallwirtschaft – trägt keine Gefahrensymbole, wodurch vollständig entleerte Kartuschen leicht in Standard-Abfallbehältern (Haushaltsabfälle) entsorgt werden können; dadurch Vermeidung von Kosten für Sonderentsorgung auf Baustellen
- Entspricht den Umweltdatenbanken – bewertet von mehreren Umweltdatenbanken, darunter: BASTA, BVB, SUNDA HUS, SGBC und Nordic Swan
- Gesteigerte Produktivität – als Teil des Hilti SafeSet-Systems keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Staubsaugern (siehe Gebrauchsanweisung)
Anwendungen
- Befestigung von sekundären Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Maschinen, Leitplanken, Lärmschutzwände) auf Beton
- Verankerung von Stahlkonstruktionsverbindungen (z. B. Stahlstützen, Balken) in Beton
- Befestigung von nachträglich eingebauten Bewehrungsanschlüssen am Beton


Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.