Zubehörset Hit Premium Rebar Kof
New productArtikel #2036986
HIT Injektionsmörtel-Zubehörsets
Teilen
Vorteile
- Zuverlässige Montage zum Erzielen der maximalen Tragfähigkeit in herausfordernden Bewehrungsstab- und Anker-Anwendungen
- Komfortable und effiziente Montage von Bewehrungsstäben und Dübeln in nahezu allen Arbeitsrichtungen und Bohrlochbedingungen
- Umfassende Zubehörsets für verschiedene Einsatzbedingungen
Anwendungen
- Premium Bewehrungsstab-Set: für Bohrlochdurchmesser bis zu 32 mm und eine Tiefe bis zu 2500 mm
- Profi Bewehrungsstab-Set: für Bohrlochdurchmesser bis zu 25 mm und eine Tiefe bis zu 800 mm
- Profi-Ankerset: für Bohrlochdurchmesser bis zu 24 mm und eine Tiefe bis zu 250 mm