Schmaler Gitterrost-Halteflansch X-FCM-F NG (Duplex-beschichtet)
New product UltimateArtikel #r11719777
Duplex-beschichteter schmaler Gitterrost-Befestigungsteller zur Befestigung engmaschiger Bodenroste mit Gewindebolzen in leicht korrosiven Umgebungen
- Anwendung: Gitter
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 460, DX 5, DX 6
- Korrosionsschutz: Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Hilti Kunden suchten auch Montage Lochbänder, Handschlagerät, Befestigung Fixbriden, Direktbefestigung Beton oder Pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Minimaler Installationsaufwand – weniger Schritte als mit herkömmlichen Gitterrostklemmen und Schweissen
- Zulassungen und Zertifikate – technische Daten, Prüfberichte und Zulassungen verfügbar
- Keine Nachbearbeitung notwendig – bei Befestigung von Gitterrosten an Stahl mit S-BT und X-BT Gewindebolzen
- Sicherer Halt – Sicherungslaschen am Teller helfen, ein Lösen oder Mitdrehen zu verhindern
- Weniger Stolperfallen – rutschfreie Oberfläche und bei richtiger Montage minimaler Überstand über Laufroste
- Befestigung engmaschiger Gitterroste an Stahl in leicht korrosiven Umgebungen, z. B. Kraftwerke, Industrieanlagen und Bergbau
- Für Gitterroste, die gängigen Zugbelastungen ausgesetzt sind (z. B. Laufwege)
- Befestigung engmaschiger Stahlgitter
- Befestigung engmaschiger Gitterroste aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Gitterrostbefestiger zur Verwendung mit Gewindebolzen M8