X-FS MX Schalungsanschlag
New product PremiumArtikel #r4541
Schalungsanschlag zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
- Abmessungen (LxBxH): 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
- Material: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schalungsbefestigung, X-FS C52, Schalungselement, Betonschalung oder Schalung
Vorteile
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Positionierung der Schaltafeln auf Betonfundamenten
- Für äusserst hohe Produktivität – bis zu fünfmal schneller als herkömmliche Methoden
- Einfach zu montieren, sogar auf rauen Betonoberflächen
- Gute Verbindung mit dem Beton dank grosser Aussparungen
- Nach Entfernen der Schaltafeln kaum sichtbar oder völlig überdeckt
Anwendungen
- Positionierung von Schalungen auf Betonfundamenten
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung X-FS/X-DFS, Finnisch, Niederländisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Sardisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Thailändisch, Ukrainisch, Spanisch, Englisch, Griechisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 951.6 kB ]