X-EKB-FE MX Metall-Kabelbügel
New product UltimateArtikel #r6089079
Metallkabelbügel zur Verwendung mit magazinierten Nägeln
- Anwendung: Kabelbündel, Systeme, deren Funktion erhalten bleiben muss (CIS, Circuit Integrity System)
- Material: Kohlenstoffstahl
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Hilti Kunden suchten auch Befestigung in Fluchtwegen, Metallsammelhalter, E30 und E90 Befestigung, Sammelhalter oder Befestigung im Funktionserhalt
- Schnelle, einfache und zuverlässige Montage von Kabeln mit Feuerwiderstandsklassifizierung
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäss DIN 4102-12 für viele Kabel mit Funktionserhaltaufgabe
- Sowohl Decken- als auch Wandmontage möglich
- Wirtschaftliche Montage durch grosse Abstände zwischen Befestigungen
- Einfacheres und komfortableres Überkopfarbeiten
- Zertifizierte Eignung für Systeme, deren Funktion erhalten bleiben muss
- Kabelinstallationen in Fluchtwegen
- Notbeleuchtung, Rauchabzuganlagen, Sprinkleranlagen, Feuerwehraufzüge usw.
- Befestigung von Einzelkabeln oder Kabelbündeln