Bolzenanker HFB-R RW
New productArtikel #r13238001
Hochleistungskeilanker zur Befestigung von Fassadenkonsolen auf Beton
- Kopfkonfiguration: Flachkopf
- Umgebungsbedingungen: Außen, Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Keilanker, Nageldübel, Nagelanker, Schlaganker oder HFB
Vorteile
- Schnellere und zuverlässigere Befestigung von Fassadenkonsolen in gerissenem Beton
- Vormontierte Gummi-Unterlegscheibe
- Kurze Setztiefe von 25 mm und 30 mm
- Kein Drehmoment zum Setzen des Dübels notwendig
Anwendungen
- Befestigung von Fassadenkonsolen auf Beton

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.