HLB Liftbox
New productArtikel #r16424970
Eingegossener Lastanschlagpunkt für Flaschenzüge, Haken oder Ausrüstung bei der Montage und Wartung von Aufzügen
- PROFIS Software: Nein
- Produkttyp: Aufzugteile
Teilen
Hilti Kunden suchten auch HLB, Aufzüge, Liftbox, Lastanschlag oder HLB Liftbox
Vorteile
- Einfache Montage – kann direkt auf die Schalung genagelt oder geklebt werden. Die Abdeckung der Liftbox kann nach dem Aushärten des Betons schnell und einfach entfernt werden. Anschliessend lässt sie sich wiederverwnden, um die Liftbox zu verschliessen. Das Einbauverfahren wird direkt auf der Liftbox beschrieben
- Umfangreiche Zulassungen – ETA-Zulassung für 20 und 25 kN Belastung (je nach Ausführung der Liftbox)
- Praktischer Drahtbügel – extra breiter 65-mm-Bügel zum leichteren Anbringen von Haken
- Geeignet für dünne Platten – für Betonplatten mit einer Mindestdicke von 150 mm
- Eine von vielen Hilti Lösungen für Aufzugbauer – die HLB Liftbox ist Teil eines breiten Sortiments an zeitsparenden Lösungen für die Montage und Wartung von Aufzügen
Anwendungen
- Erstellen von Lastanschlagpunkten in der Aufzugsschachtdecke für die Montage und Wartung von Ausrüstung
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.