X-C P8 Nägel für Beton
New product StandardArtikel #r2907413
Einzelner Nagel zur Befestigung auf Beton mit pulverbetriebenen Werkzeugen
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Hilti Kunden suchten auch Beton-Befestiger, Einzelbefestiger, Betonnagel, Befestiger für Bolzensetzgerät oder Einzelnagel für Beton
- Befestigungselement zur Befestigung verschiedener dünner Werkstoffe auf Beton und Kalksandstein
- Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
- Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
- Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton
- Befestigung von Drahtgewebe und dünnem Blech auf Beton, Kalksandstein und Vollziegeln
- Befestigung von Ziegelverkleidung auf Mauerwerk oder Beton
- Befestigung von SHKL-Kanalbügeln oder abgehängten Decken auf normalfestem Beton
- Befestigung von elektrischen Verteilerkästen, Kabelkanälen und Kabeln auf Mauerwerk oder Beton