X-R P8 Edelstahl-Nägel
New product UltimateArtikel #r5131687
Hochbelastbarer Einzelnagel für den Einsatz mit Bolzensetzgeräten auf Stahl in korrosiven Umgebungen
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 5 mm
- Korrosionsschutz: Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Hilti Kunden suchten auch Befestigungselemente korrosionsbeständig, rostfreier Nagel, Befestigungselement korrosionsbeständig, Befestigungtechnik korrosionsbeständig oder rostfreier Setzbolzen
- Edelstahlnagel
- Korrosionsbeständig
- Ausgelegt für die Befestigung an Stahl
- Ausgelegt für hochwertige und zuverlässige Befestigungen
- Universeller Einsatzbereich
- Befestigung für den Einsatz draussen mit direkter oder indirekter Bewitterung
- Zugelassen für die Befestigung von Profilen im Fassadenbau