GX-WF Profilierte Nägel (verzinkt)
New product PremiumArtikel #r5364
Verzinkter, profilierter Rahmennagel für das Bolzensetzgerät GX 90-WF zur Befestigung von Holz an Holz
- Untergrundmaterial: Holz
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gassetzgerät, Streifennagel, Holznagler oder verzinkter Gasnagel
Vorteile
- Verzinkte Nägel mit hoher Qualität zur Verwendung im trockenen Innenbereich – erfüllen die Spezifikationen der Nutzungsklassen 1 und 2 gemäss der Norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- Präzise Nagelgeometrie und Papiermagazinierung für gleichbleibend hohe Befestigungsqualität
- 30 Nägel pro Nagelstreifen – höhere Produktivität und weniger Unterbrechungen durch Nachladen
- Gerillte Schafttextur für hohen Auszugswiderstand – für eine stärkere Verbindung zwischen Untergrund und befestigtem Material
Anwendungen
- Dach- und Konterlatten
- Ständerwandbau
- Holzunterkonstruktionen
- Dachrahmenanwendungen
- Dachbedeckung