Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MDW71S
New product PremiumArtikel #r12615928
Selbstbohrschraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holz
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Holz, S-MDW, Selbstbohrschraube, Befestigungen mäßig korrosiv oder Metallbauschrauben
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Zuverlässigere Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Lastwerten
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Befestigung von Blech und Profilen auf Holzunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Wasserdichte Befestigungen mit 22-mm-Unterlegscheibe