S-WDF-Z Holzbauschraube, Doppelkopf mit Vollgewinde
New product PremiumArtikel #r18291518
Holzschraube mit Vollgewinde und Doppelkopf (Innensechskant SW17 und TX40) zur Verwendung mit TX40-Bits und Steckschlüsseleinsätzen zum Heben von vorgefertigten Holzelementen
- Anwendung: Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
- Untergrundmaterial: Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Hilti Kunden suchten auch Teilgewindeschraube, Hebesystem, Kranschraube, Konstruktionsschrauben oder Holzbauschrauben
- Stärker und effizienter – das Vollgewinde ermöglicht eine höhere Tragfähigkeit; die Schraube kann in jeder Richtung mehr Belastung standhalten
- Schnellerer Werkzeugwechsel – der Doppelschraubenkopf ist mit TX40-Bits und Steckschlüsseleinsätzen kompatibel
- Einfachere Befestigung – geringerer Einschraubwiderstand und weniger Drehmomentbedarf führen zu einer längeren Lebensdauer Ihrer Geräte und Werkzeuge
- Langlebiger – galvanisch verzinkter, reibungsarmer und verzinkter Kohlenstoffstahl schützt vor Korrosion
- Exakt auf Bohrschrauber und Bits von Hilti abgestimmt – für eine stets hochwertige Befestigung
- In Kombination mit dem Kugelkopf-Hebesystem von Hilti können vorgefertigte Dächer, Wände und Decken sowie Brettsperrholz angehoben werden
- Sicherung von Metall-Holz-Verbindungen und Blechen, Befestigung von Blechformteilen und Metallelementen auf Holz
- Befestigung von Holzträgern, Fussböden, Unterzügen und tragenden Konstruktionen
- Für Befestigungen in trockenen Innenräumen, geschützten Aussenbereichen und überdachten, offenen Konstruktionen