Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 05 Z
New productArtikel #r2277
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) ohne Unterlegscheibe für dicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 15 mm)
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
- Schraubendurchmesser d: 5.5 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, Metallschrauben selbstschneidend, Befestigung Stahlblech oder Selbstbohrschraube Kohlenstoffstahl
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Verzinkter Kohlenstoffstahl
- Für sichere und zugelassene Befestigungen
- Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und ein Punktausbrennen verhindert
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
- Dicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 15 mm)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.