Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 51 Z
New product PremiumArtikel #r2451
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe für dünne Metall-Metall-Befestigungen (bis 3 mm)
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, S-MD, Metallschrauben selbstschneidend, Befestigung Stahlblech oder Selbstbohrschraube Kohlenstoffstahl
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und ein Punktausbrennen verhindert
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen (bis 3 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
- Befestigung von Blech auf Blech, von Stahlblechen auf dünne Stahlprofile und Kassetten