Gewindefurchschrauben S-MP 53 Z
New productArtikel #r2973
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung an Holzrahmen oder auf dünnem Stahl/Aluminium
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Formschraube Kohlenstoffstahl, S-MP, Befestigung Stahlblech oder Gewindefurchendeschraube
Vorteile
- Selbstbohrschraube für Holzrahmen oder dünne Stahl/Aluminium-Elemente
- Mit aufmontierter EPDM-Dichtscheibe
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
- Befestigung von Holzrahmen (Mindestsetztiefe 26 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
- Holzunterkonstruktion: Verankerungstiefe min. 26 mm