Gewindefurchschrauben S-MP 52 Z
New product PremiumArtikel #r2974
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an HTU-Schienen
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Formschraube Kohlenstoffstahl, S-MP, Befestigung Stahlblech oder Gewindefurchendeschraube
Vorteile
- Selbstbohrschraube zur Befestigung von Stahl- oder Aluminiumblechen an HTU-Ankerschienen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Länge optimiert für die gängigsten Sandwichpaneele
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
- Befestigung von Stahlrahmen (Mindestträgerdicke 1,25 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern