Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 63 S
New product PremiumArtikel #r2975
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch Sandwichpaneelschraube rostfrei, S-CD, Sandwichschraube rostfrei, S CD oder Befestigung von Sandwichpaneelen
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Güte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
- Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne bis mitteldicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigung von Sandwichpanelen auf Pfetten