Blechschrauben S-MS 01S
New product PremiumArtikel #r3223329
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe zur spanfreien Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
- Schraubendurchmesser d: 4.8 mm
Hilti Kunden suchten auch Metallschrauben selbstschneidend, S-MS, Selbstbohrschraube Edelstahl, Schrauben selbstbohrend oder Selbstbohrschrauben
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Schnelle und scharfe Schraubenspitze für die spanfreie Befestigung und weniger Arbeit bei der Beseitigung von Metallspänen
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Praktisch kein Abrutschen bei schrägem Ansetzen oder nassem Untergrund
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Befestigen von Überlappungen bei tragenden Verbundblechen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Befestigung von dünnwandigen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
- Befestigung von Kassettenblechen, Verbindungen zwischen trapezförmigen Profilblechen und Längsüberlappungen von Wandkassetten
- Verbindung von Trapezblechen