Gewindefurchschrauben S-MP 73 S
New product
Premium
Artikel #r3339
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von dünnem Metall auf Metall oder Holz
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für Holzrahmen oder dünne Stahl/Aluminium-Elemente
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Aufmontierte EPDM-Dichtscheibe
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Befestigung von Holzrahmen (Mindestsetztiefe 26 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 22-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigung von Aluminium oder Stahl auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.