Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 21 Z
New product PremiumArtikel #r3756
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit angepresstem Flansch für dünne Metall-Metall-Befestigungen (bis 3 mm)
- Scheibengröße: 15 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, S-MD, Metallschrauben selbstschneidend, Befestigung Stahlblech oder Selbstbohrschraube Kohlenstoffstahl
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen (bis 3 mm)
- Besonders geeignet für Kassetten-Systemwände auf HTU-Ankerschienen, C/U-Profilen usw.