Blechschrauben S-MS 01 Z
New product PremiumArtikel #r3836
Selbstbohrschraube ohne Unterlegscheibe zum schnellen Verbinden überlappender Bleche
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
- Schraubendurchmesser d: 4.8 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, S-MS, Metallschrauben selbstschneidend oder Selbstbohrschraube Kunststoffstahl
Vorteile
- Spanfreie Materialverdrängung – weniger korrosionsanfällig, da es keine rostende Späne gibt
- Hohe Lastwerte
- Magazinierbar für die Verwendung mit dem Standbedienungsgerät SDT – für noch mehr Geschwindigkeit und Effizienz
- Schnelle und effiziente selbstbohrende Blechschrauben
- Praktisch kein Abrutschen bei schrägem Ansetzen oder nassem Untergrund
Anwendungen
- Befestigung überlappender Bleche auf gedämmten Dächern
- Befestigung von Kassettenblechen und Flansch-Winkelverbindern
- Befestigung von Längsstossüberlappungen von Wandkassetten
- Befestigung von Stössen zwischen trapezförmigen Profilblechen
- Befestigung von dünnwandigen Blechen (bis 2 × 1,25 mm)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.