Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 31 PS
New product PremiumArtikel #r3950
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 Edelstahl) mit 12-mm-Unterlegscheibe für dünne Metall-Metall-Befestigungen (bis 3 mm)
- Scheibengröße: 12 mm
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
- Länge: 50 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, Metallschrauben selbstschneidend, Befestigung Wellenprofil oder Selbstbohrschraube Edelstahl
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Für sichere und korrosionsresistente Befestigungen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
Anwendungen
- Befestigung von Stahl- oder Aluminiumblechen und -profilen auf Stahl-, Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen mit oder ohne Dämmstoffzwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen (bis 3 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 12-mm-Unterlegscheibe enthalten
- S-MD 31 PS 4,8xL mit Bohrkapazität von 1,0–2,75 mm für Profilblech auf Profilblech sowie Profilblech auf Holzunterkonstruktion
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.