Sandwichpaneelschrauben S-CD 65 GS
New productArtikel #r4375821
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dicke Stahlunterkonstruktionen (bis 15 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Stahl, S-CD, Befestigung Sandwichpaneele Stahl, S CD oder Metallbauschrauben
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Zuverlässige, wasserdichte und korrosionsbeständige Befestigungen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Innovative Spiralbohrspitze für hohe Bohrgeschwindigkeit und Robustheit
- Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 15 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigen von Sandwichpaneelen auf Stahlträgern
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.