Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 10 Z M
New productArtikel #r4449
Magazinierte Faserplattenschraube (verzinkt) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Ja, kompatibel mit SMD57 Schraubenmagazin
Hilti Kunden suchten auch Befestigung auf Metallunterkonstruktion, Schrauben magaziniert, Befestigung Trockenbauplatten, Befestigung auf Holz oder Schnellbauschrauben
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Entwickelt für das Schraubenmagazin SMD 57 und die Trockenbauschrauber SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 und SD 6000
- Hohe Setzfrequenz bedeutet mehr Leistung in kürzerer Zeit
- Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
- Optimiertes System magazinierter Schrauben, Magazine und Trockenbauschrauber
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Holzunterkonstruktionen