Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B
New productArtikel #r4549
Trockenbau-Einzelschrauben (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Teilen
Hilti Kunden suchten auch schwarz, S-DS, Schraube, Trockenbauschrauben oder Trockenbau
Vorteile
- Hohe Produktivität und praktisch null Abfall – Hilti Trockenbauschrauben sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Trockenbauschrauben lassen sich dank der hervorragenden Bohreigenschaften einfach eindrehen
- Geringer Anpressdruck – für das komfortable und weniger ermüdende Eindrehen von Schrauben
- Zuverlässigere Setzleistung – Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess der Trockenbauschrauben für noch mehr Qualität und Konsistenz
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Für trockene Innenumgebungen