Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B
New product StandardArtikel #r4552
Trockenbau-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Holz
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schnellbauschrauben Grobgewinde, Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, Trockenbauschrauben oder Schnellbauschrauben
Vorteile
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Einfaches Eindrehen dank der hervorragenden Bohreigenschaften
- Geringer Anpressdruck – für das komfortable und weniger ermüdende Eindrehen von Schrauben
- Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
- Exakt auf Schrauber und Bits von Hilti abgestimmt – für eine stets hochwertige Befestigung
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauplatten an Holzunterkonstruktionen
- Für Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen