Faserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 10 Z
New productArtikel #r4557
Faserplatten-Einzelschraube (verzinkt) zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Hilti Kunden suchten auch Befestigung auf Metallunterkonstruktion, Einzelschraube, Befestigung Trockenbauplatten, Befestigung auf Holz oder Schnellbauschrauben
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Einfaches Eindrehen dank der hervorragenden Bohreigenschaften
- Geringer Anpressdruck – für das komfortable und weniger ermüdende Eindrehen von Schrauben
- Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
- Exakt auf Schrauber und Bits von Hilti abgestimmt – für eine stets hochwertige Befestigung
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Holzunterkonstruktionen