Faserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 14 B
New product StandardArtikel #r4558
Faserplatten-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp: Rippensenkkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gips-Faserplatten, Trockenbauschrauben oder Schnellbauschrauben
Vorteile
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Einfaches Eindrehen dank der hervorragenden Bohreigenschaften
- Geringer Anpressdruck – für das komfortable und weniger ermüdende Eindrehen von Schrauben
- Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
- Exakt auf Schrauber und Bits von Hilti abgestimmt – für eine stets hochwertige Befestigung
Anwendungen
- Befestigung von Gipsfaserplatten an Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Befestigung von Gipsfaserplatten an Holzunterkonstruktionen
- Befestigung von Fermacell-Platten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)