Gewindefurchschrauben S-MP 62S
New product PremiumArtikel #r46721
Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch Befestigung auf Stahl, S-MP, Befestigung Stahlblech, Gewinde-Formschraube Edelstahl oder Gewindefurchendeschraube rostfrei
- Selbstbohrschraube zur Befestigung von Stahl- oder Aluminiumblechen an HTU-Ankerschienen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Länge optimiert für die gängigsten Sandwichpaneele
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Befestigung von Sandwichpaneelen an HTU-Ankerschienen und auf Stahlunterkonstruktionen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Befestigung von Stahlrahmen (Mindestträgerdicke 1,25 mm)
- Wasserdichte Befestigungen mit 19-mm-Unterlegscheibe