Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD65Z
New product PremiumArtikel #r522329
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe für dicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 15 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, S-MD, Metallschrauben selbstschneidend, Befestigung Stahlblech oder Selbstbohrschraube Kohlenstoffstahl
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Perfekte Abdichtung (PS) – speziell konstruierte Geometrie unterhalb des Kopfes, die zu starkes Anpressen der EPDM-Unterlegscheibe verhindert und dabei hilft, eine wasserdichte Verbindungsstelle zu schaffen
- Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und ein Punktausbrennen verhindert
- Für zuverlässigste Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
- Dicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 15 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten