Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B M1
New product PremiumArtikel #r524294
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Bohrkapazität - max: 0.88 mm
Hilti Kunden suchten auch Befestigung auf Metall, Schrauben magaziniert, Befestigung Trockenbauplatten, Verbrauchsmaterial Schraubenmagazin oder Schnellbauschrauben
- Hohe Produktivität und praktisch null Abfall – Hilti Trockenbauschrauben sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Entwickelt für die Magazine SD-M 1 und SD-M 2 sowie die Schrauber SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 und SD 2500
- Hohe Befestigungsfrequenz – mehr Leistung in kürzerer Zeit
- Zuverlässigere Setzleistung – Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess der Trockenbauschrauben für noch mehr Qualität und Konsistenz
- Magazinierte Schrauben für den Schnellbau in Trockenbauweise mit den Schraubenmagazinen SD-M 1 und SD-M 2
- Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Zur Verwendung in trockenen Innenräumen