Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CDW61S
New product PremiumArtikel #r5259
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für Holzunterkonstruktionen
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Sandwichschraube Edelstahl, S-CDW, Sandwichpaneele, S CDW oder Selbstbohrschraube
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Zuverlässige, wasserdichte und korrosionsbeständige Befestigungen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Holzunterkonstruktionen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigungen von Sandwich-Paneelen und Holzrahmen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.