Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW
New product PremiumArtikel #r5385
Selbstbohrende Rundkopfschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) ohne Unterlegscheibe zur Befestigung von Metall auf Metall
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
- Schraubendurchmesser d: 5.5 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, Metallschrauben selbstschneidend, Befestigung Stahlblech oder Selbstbohrschraube Kohlenstoffstahl
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Flacher Kopf für flache Profile
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Metall-Metall-Verbindungen
- Befestigung von Blech auf kaltgewalztem Stahl