Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS10Z M1
New product PremiumArtikel #r5524657
Magazinierte Faserplattenschraube (verzinkt) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Bohrkapazität - max: 0.88 mm
Hilti Kunden suchten auch Schrauben verzinkt, Schrauben magaziniert, Befestigung verstärkte Trockenbauplatten, Verbrauchsmaterial Schraubenmagazin oder Schnellbauschrauben
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Hohe Befestigungsfrequenz – mehr Leistung in kürzerer Zeit
- Entwickelt für die Magazine SD-M 1 und SD-M 2 sowie die Schrauber SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 und SD 2500
- Magazinierte Schrauben für den Schnellbau in Trockenbauweise mit den Schraubenmagazinen SD-M 1 und SD-M 2
- Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Holzunterkonstruktionen