Sandwichpaneelschrauben S-CDW51S
New product PremiumArtikel #r585645
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für Holzunterkonstruktionen
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Holz, S-CDW, Befestigung Sandwichpaneele Holz, S CDW oder Metallbauschrauben
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Holzunterkonstruktionen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
- Befestigungen von Sandwich-Paneelen und Holzrahmen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.