Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD65S
New product PremiumArtikel #r9580721
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe für dicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 15 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Blech, S-MD, Selbstbohrschraube, Befestigungen leicht korrosiv oder Metallbauschrauben
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Perfekte Abdichtung (PS) – speziell konstruierte Geometrie unterhalb des Kopfes, die zu starkes Anpressen der EPDM-Unterlegscheibe verhindert und dabei hilft, eine wasserdichte Verbindungsstelle zu schaffen
- Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Güte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
- Für zuverlässigste Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Dicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 15 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 19-mm-Unterlegscheiben erfordern