Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD05SS
New product PremiumArtikel #r9581333
Selbstbohrschraube (A4 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe für dicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 15 mm)
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Strassennähe, Küstengebiete
- Schraubendurchmesser d: 5.5 mm
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Blech, S-MD, Selbstbohrschraube rostfrei, Befestigungen leicht korrosiv oder Metallbauschrauben
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Zuverlässigere Befestigungen in stark korrosiven Umgebungen
- Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Güte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und dazu beiträgt, ein Punktausbrennen zu verhindern
- Für sicherere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A4) für Befestigungen in hoch korrosiven Bereichen
- Dicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 15 mm)
- Aluminium-Fassadenbefestigungen