F-BT-MR SN Gewindebolzen mit Dichtscheibe
New product UltimateArtikel #r17171740
Edelstahl-Gewindebolzen zur Verwendung mit Hilti Stud Fusion, einschließlich Dichtscheibe und Sicherheitsflanschmutter
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Korrosionsschutz: Edelstahl A5
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen, Stahlbefestigung, F-BT MF, Gewindeschweissbolzen oder Schmelzschweissen
Vorteile
- Komplette Befestigungspunktlösung einschließlich Dichtscheibe für Korrosionsschutz und Sicherheitsflanschmutter für eine zuverlässigere Verschraubung
- Korrosionsbeständigkeit der Klasse III – geschweißte Gewindebolzen aus rostfreiem Stahl mit höchster Leistung
- Wenig bis keine Nacharbeit auf der Rückseite des beschichteten Stahls erforderlich – der Korrosionsschutz bleibt intakt
- Tragbares Akku-System – macht lange Netzkabel überflüssig
- Ultimative Produktivität – ideal für die direkte Befestigung auf unbeschichtetem oder beschichtetem Stahl
Anwendungen
- Befestigung auf beschichtetem Stahl in verschmutzten/korrosiven Umgebungen (bis zu C5) für höhere Zuglasten oder dünnere Untergrundmaterialien. Nur geeignet für Hilti Stud Fusion
- Stahlbefestigung in Offshore-Öl- und Gasanlagen – Kabelrinnen-/Leiterträger, unkritische Rohrhalterungen, multidisziplinäre Halterungen und verschiedene Ausrüstungsbefestigungen
- Stahlbefestigung in Öl- und Gasanlagen an Land – Kabelrinnen-/Leiterträger, unkritische Rohrhalterungen, multidisziplinäre Halterungen und verschiedene Ausrüstungsbefestigungen
- Schiffsbau – Ausrichten von Blöcken, Befestigen von Zwischendecken, Zwischenböden, Inspektionsgittern und Einstiegsöffnungen, Sprühwasserabscheidern; Befestigen von Innen- und Außenmöbeln und Ausstattungen (Lampen, Schalter, Verteilerkästen usw.); Unterstützung bei Elektro-/Rohrleitungs-/Lüftungsarbeiten


Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.