F-BT-MR Gewindebolzen
New product UltimateArtikel #r17171741
Edelstahl-Gewindebolzen für die Verwendung mit Hilti Stud Fusion
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Korrosionsschutz: Edelstahl A5
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen, F-BT MF, Stahlbefestigung, Gewindeschweissbolzen oder Schmelzschweissen
Vorteile
- Hilti Stud Fusion ist eine revolutionäre neue Schweißtechnologie, die Sie dabei unterstützt, die hohen Kosten, die begrenzte Verfügbarkeit und die Inkonsistenz des traditionellen Schweißens zu vermeiden
- Korrosionsbeständigkeit Klasse III – geschweißte Gewindebolzen aus rostfreiem Stahl mit höchster Leistung
- Wenig bis gar keine Nachbearbeitung auf der Rückseite des beschichteten Stahls erforderlich – der Korrosionsschutz bleibt intakt
- Tragbares, kabelloses System – lange Netzkabel sind nicht mehr notwendig
- Ultimative Produktivität – ideal für die direkte Befestigung auf unbeschichtetem oder beschichtetem Stahl
Anwendungen
- Befestigung auf Stahl in verschmutzten/korrosiven Umgebungen (bis zu C5) für höhere Zuglasten oder dünnere Untergrundmaterialien. Nur geeignet für Hilti Stud Fusion
- Stahlbefestigung in Offshore-Öl- und Gasanlagen – Kabelrinnen-/Leiterträger, unkritische Rohrhalterungen, multidisziplinäre Halterungen und verschiedene Ausrüstungsbefestigungen
- Stahlbefestigung in Öl- und Gasanlagen an Land – Kabelrinnen-/Leiterträger, nicht kritische Rohrhalterungen, multidisziplinäre Träger und verschiedene Ausrüstungsbefestigungen
- Schiffbau – Ausrichten von Blöcken, Befestigen von Zwischendecks, Zwischenböden, Inspektionsgittern und Einstiegsöffnungen, Spritzwasserabscheidern; Befestigen von Innen- und Außenmöbeln und Ausstattungsgegenständen (Lampen, Schalter, Verteilerkästen usw.); Unterstützung bei Elektro-/Rohrleitungs-/Lüftungsarbeiten


Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.