X-EM10H P10 Gewindebolzen
New product PremiumArtikel #r3716
M10-Gewindebolzen (mit 10-mm-Kunststoffscheibe)
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Bolzen
Vorteile
- Benutzerfreundliches kabelloses System – bis zu 10 Mal schneller als Bohren, bei weniger Vibrationen
- Wärmegezogener, vollständig gerändelter Schaft für zuverlässige Befestigung an Stahl
Anwendungen
- Befestigungen auf Stahl: Schienen, Rohrschellen, abgehängte Decken usw.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.