Ankerplatten-Sets CFS-T
New productArtikel #r5468
Ankerplatten-Sets zum Sichern von Kabelmodulen innerhalb eines Durchführungsrahmens und zur Erhöhung der Druckdichtigkeit
- Zulassungen: UL
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Ankerplatte CFS, Ankerplatte Set oder Ankerplatten-Set
Vorteile
- Abdichtung gegen statischen und dynamischen Druck
- Einfachere Montage der Module und Installation der Keildichtung
- Ankerplatten sind erhältlich in verzinktem Stahl, Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder Aluminium
- Ankerplattenbefestigung erhältlich in verzinktem Stahl oder Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Anwendungen
- Durchführungen im Schiffbau und bei Offshore-Anwendungen
- Durchführungen in Windkraftanlagen
- Verwenden Sie eine Ankerplatte zwischen den Modulreihen und zusätzlich zum Sichern des CFS-T WD 120 Keils
- Telekom-Einrichtungen, Datenzentren, Downstream (Öl und Gas), Petrochemie, Steuerräume, Gesundheitswesen, Notstrom, Sendemasten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.