Durchführungsrahmen CFS-T SS
New productArtikel #r11456823
Durchführungsrahmen für die Montage von Brandschutzmodulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen – können an Stahlschotts und -konstruktionen geschweisst werden
- Kabeldurchmesser – Bereich: 3 - 99 mm
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Abdichtung Kabeldurchführung, Durchführung Offshore, Durchführungsrahmen, Durchführung Schiffbau oder Rahmen Brandschutzrahmenschottsystem
- Verfügbar in korrosionsbeständigem beschichtetem Stahl und Edelstahl
- Verfügbar mit Einfach- und Mehrfach-Rahmenfenstern in verschiedenen Grössen innerhalb einreihiger oder zweireihiger Rahmen
- Teil eines modularen, leicht anpassbaren Kabeldurchführungssystems zur Abdichtung von Mehrfach-Kabeldurchführungen (MCT)
- Abdichten von Durchführungen im Schiffbau und bei Offshore-Anwendungen
- Abdichten von Durchführungen in Windkraftanlagen