Cadres de transit CFS-T SB/cont.
New productArticle #r1928312
Cadres de transit pour le montage de modules servant à assurer l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries dans les panneaux en acier
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Disponible en acier galvanisé à chaud (classe S235 JR)
- Les trous pré-forés permettent le montage avec des boulons traversants
- Peut être installé dans les panneaux (parois de conteneurs) avec une épaisseur de paroi de 50 à 90 mm
- Les cadres de transit CFS-T SB/cont. peuvent être installés dans les panneaux (parois de conteneurs) avec une épaisseur de paroi de 50 à 90 mm
- Réalisations dans les panneaux et les conteneurs en acier