CFS-T EX Kabelmodule
New productArtikel #r1960979
Module zur Abdichtung von Kabeln/Rohren innerhalb von Durchführungsrahmen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 75 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 75 °C
Hilti Kunden suchten auch Abdichten explosionsgefährdeter Bereich, Ölplattformen, Abdichten Kabel, ATEX-Direktive oder Modul Brandschutzrahmenschottsystem
- Vereinfachte Lagerbewirtschaftung – nur 7 verschiedene Module werden benötigt, um alle Kabeldurchmesser von 3 bis 99 mm abzudecken
- Vielseitige Adaptermodule für eine schnellere und einfachere Unterbringung von Kabeln jeden Durchmessers
- Zeitsparende Montage dank Modulvernetzung, insbesondere dort, wo Kabel vertikal durch Decks-/Bodendurchführungen laufen
- Farbcodiertes Adaptersystem für eine einfachere und zuverlässigere Prüfung
- Kabelmodule bis 40 mm werden als Lochstein geliefert und können je nach Anwendung leicht zerteilt werden
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Branchen, für die die ATEX-Direktive gilt, beispielsweise petrochemische und chemische Industrie
- Öl- und Gasplattformen, die nicht unter die IMO-Resolution fallen